Schneider-Electric
 
LX1LD0489 image- distributeur
LX1LD0489
Integral - Bobine 48v cc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine
Compatibilité de gamme TeSys (TeSys Integral) disjoncteur-contacteur
Accessoires associés LD.LD...ED
Nom de l'appareil LX1
Type de circuit de commande CA à 50 Hz
[Uc] tension circuit de commande 48 V CA 50 Hz
Résistance moyenne 1,26 Ohm à 20 °C
Inductance de circuit fermé 0,29 H
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à <55 °C)
Perte de niveau: 0,25…0,7 Uc (à <55 °C)
Puissance d'appel en VA 350…400 VA 50 Hz cos phi 0,55
Consommation moyenne au maintien en VA 20…30 VA 50 Hz cos phi 0,28
Environnement
Poids du produit 0,3 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,7 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10,5 cm
Poids de l'emballage 1 332 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois