Schneider-Electric
 
LX1V160FE7 image- distributeur
LX1V160FE7
TeSys V - Bobine s v 160a 110 120v 50 60hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Accessoires associés LC1V160 3 pôles
Type de circuit de commande CA
Type de bobine Standard
Complémentaires
Tension du circuit de commande [Uc] 110...120 V CA 50/60 Hz
Endurance mécanique 10000000 cycle
Mode de raccordement Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Poids du produit 0,4 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine