Schneider-Electric
 
LX1V610X7 image- distributeur
LX1V610X7
TeSys V - Bobine s v 610a 550 600v 50 60hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Accessoires associés LC1V610 3 pôles
Type de circuit de commande CA
Type de bobine Standard
Complémentaires
Tension du circuit de commande [Uc] 550...600 V CA 50/60 Hz
Endurance mécanique 1000000 cycle
Mode de raccordement Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Poids du produit 0,8 kg