Schneider-Electric
 
LX4D6ED image- distributeur
LX4D6ED
bobine LX4D 48 V CC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Compatibilité de gamme TeSys TeSys D LP1D contacteur
Type de circuit de commande Cc
Type de bobine CC standard
Tension du circuit de commande [Uc] 48 V CC
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 0,85…1,1 Uc (at <55 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 22 W
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier