Schneider-Electric
 
LX4D7ZD image- distributeur
LX4D7ZD
TeSys D - Bobine 20v cc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX4D7
Type de circuit de commande CC standard
[Uc] tension circuit de commande 20 V CC
Résistance moyenne 20,4 Ohm à 20 °C
Accessoires associés LC1D80
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,1 à 0,3 Uc (à <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à <55 °C)
Constante de temps 75 ms
Puissance d'appel maximale en W 22 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 22 W à 20 °C
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Poids du produit 0,68 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 14,5 cm
Poids de l'emballage 1 680 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois