Schneider-Electric
 
LX4FF020 image- distributeur
LX4FF020
TeSys F - bobine LX4-F - 24Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX4FF
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F150
LC1F115
Type de circuit de commande Cc plage large
[Uc] tension circuit de commande 24 V CC
Inductance de circuit fermé 7,4 H
Résistance moyenne 0,71 Ohm appel à 20 °C
120 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 30…40 ms fermeture
30…50 ms ouverture
Durée de vie mécanique 1 Mcycles
Vitesse de commande maxi 60 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc (à 70 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,45 Uc (à 70 °C)
Puissance d'appel en W 560 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 4,5 W à 20 °C
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -55…70 °C
Poids du produit 0,43 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie