|
|
|
LX4FF170
BOBINE FF 170V CONTINU
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX4FF
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F150
LC1F115
|
Type de circuit de commande
|
Cc basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
170 V CC
|
Temps de fonctionnement
|
30…40 ms fermeture
30…50 ms ouverture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en W
|
560 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
4,5 W à 20 °C
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
0,43 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|