Schneider-Electric
 
LX4FH020 image- distributeur
LX4FH020
TeSys F - bobine LX4-F - 24Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX4FH
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F265
LC1F330
Type de circuit de commande Cc plage large
[Uc] tension circuit de commande 24 V CC
Inductance de circuit fermé 17,3 H
Résistance moyenne 0,58 Ohm appel à 20 °C
129 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 40…50 ms fermeture
40…65 ms ouverture
Durée de vie mécanique 1 Mcycles
Vitesse de commande maxi 60 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc (à 70 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,45 Uc (à 70 °C)
Puissance d'appel en W 750 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 5 W à 20 °C
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -55…70 °C
Poids du produit 0,74 kg
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui