|
|
|
LX4FH250
TeSys F - bobine LX4-F - 250Vcc
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
Fin des services standard JANV. 08, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX4FH
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F330
LC1F265
|
Type de circuit de commande
|
Cc basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
250 V CC
|
Inductance de circuit fermé
|
1910 H
|
Résistance moyenne
|
84 Ohm appel à 20 °C
13900 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
40…50 ms fermeture
40…65 ms ouverture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en W
|
750 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
5 W à 20 °C
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|