|
|
|
LX4FK080
TeSys F - Bobine fk 80v continu
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX4FK
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F500
|
Type de circuit de commande
|
Cc basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
80 V CC
|
Résistance moyenne
|
1490 Ohm maintien à 20 °C
5,98 Ohm appel à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
45…60 ms ouverture
50…60 ms fermeture
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,2 à 0,35 Uc (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|