Schneider-Electric
 
LX4FL440 image- distributeur
LX4FL440
TeSys F - bobine LX4-F - 440Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX4FL
Compatibilité de gamme TeSys (TeSys F) LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F630
Type de circuit de commande CC basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 440 V CC
Inductance de circuit fermé 2910 H
Résistance moyenne 152 Ohm appel à 20 °C
23120 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 40…50 ms ouverture
60…70 ms fermeture
Durée de vie mécanique 5 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1200 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,2 à 0,35 Uc (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel maximale en W 1600 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 9 W à 20 °C
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 1,45 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,8 cm
Largeur de l'emballage 1 11,4 cm
Longueur de l'emballage 1 22,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,387 kg
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois