|
|
|
LX4FX220
TeSys F - bobine LX4-F - 220Vcc
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
Fin des services standard SEPT. 07, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX4FX
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F780
|
Type de circuit de commande
|
Cc basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CC
|
Inductance de circuit fermé
|
1 H
|
Résistance moyenne
|
24,6 Ohm appel à 20 °C
1100 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
100…130 ms ouverture
70…80 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,4 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en W
|
2000 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
42 W à 20 °C
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
3 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|