|
|
|
LX9FF065
BOB 65V ALTERNAT SPECIAL
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur spécifique
|
Nom de l'appareil
|
LX9FF
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F150
LC1F115
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
65 V CA 40...400 Hz
|
Résistance moyenne
|
4,93 Ohm appel à 20 °C
152,2 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
130 ms ouverture
35 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
5,9…7,2 W
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
0,43 kg
|
|
|