Schneider-Electric
 
LX9FJ917 image- distributeur
LX9FJ917
TeSys F - bobine LX9-F - 48Vca - 40/400Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil LX9FJ
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR5TF redresseur
Accessoires associés DR5TF
LC1F400
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz basse consommation
Cc basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 48 V CA 40...400 Hz
48 V CC
Inductance de circuit fermé 0,22 H
Résistance moyenne 4,03 Ohm appel à 20 °C
43 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 60 ms ouverture
20 ms fermeture
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique 11,4…13,9 W
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 0,97 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie