Schneider-Electric
 
LX9FJ923 image- distributeur
LX9FJ923
TeSys F - Bobine fj specifique
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil LX9FJ
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR5TF redresseur
Accessoires associés LC1F400
DR5TF
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz basse consommation
Cc basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 84 V CC
89…99 V CA 40...400 Hz
Temps de fonctionnement 60 ms ouverture
20 ms fermeture
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique 11,4…13,9 W
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 0,97 kg