|
|
|
LX9FL930
TeSys F - bobine LX9-F - 220Vca - 40/400Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 10, 2023
|
|
Fin de commercialisation AVR. 01, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur spécifique
|
Nom de l'appareil
|
LX9FL
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR5TE redresseur
|
Accessoires associés
|
DR5TE
LC1F630
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz basse consommation
CC basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CA 40...400 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
2,9 H
|
Résistance moyenne
|
52 Ohm appel à 20 °C
425 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
60 ms ouverture
50 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
1800 cyc/h à <70 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
830 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
47 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
22,8…27,8 W
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
1,45 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|