Schneider-Electric
 
LX9FL935 image- distributeur
LX9FL935
TeSys F - bobine LX9-F - 380..400Vca - 40/400Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil LX9FL
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR5TE redresseur
Produits compatibles DR5TE
LC1F630
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz basse consommation
Cc basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 380...400 V CA 40...400 Hz
380...400 V CC
Inductance de circuit fermé 8,8 H
Résistance moyenne 163 Ohm appel à 20 °C
1360 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 60 ms ouverture
50 ms fermeture
Durée de vie mécanique 5 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1800 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 830 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 47 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique 22,8…27,8 W
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 1,45 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie