|
|
|
LXD1FC7
TeSys LXD1 - bobine - 127Vca 50/60Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
Fin des services standard OCT. 10, 2020
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LXD1
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
127 V CA 50/60 Hz
|
Résistance moyenne
|
158,5 Ohm à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
6,1 H
|
Accessoires associés
|
LC1DT20...DT40
CAD
LC1D09...D38
|
Endurance mécanique
|
15 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|