Durée d'échantillonnage
|
DI: 0,25 ms numérique
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour capture
24 V CC pour logique
24 V CC pour sécurité
|
Entrée logique
|
Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Positif (DI) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Positif ou négatif (DI) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Temps de réponse
|
<= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Type de sortie logique
|
Logique sortie(s) (DO)24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
<= 30 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (DO) se conformer à CEI 61131-2
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
0,25 µs…1,5 ms pour DI
|
Courant de freinage
|
50 mA
|
Temps de réponse de la sortie
|
250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
|
Type de signal de commande
|
Retour codeur servo-moteur
|
Type de protection
|
Contre l'inversion de polarité : signal d'entrée
Contre les courts-circuits : signal de sorties
|
Fonction de sécurité
|
Fonction de sécurité de désactivation de couple sûr, intégré
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à CEI 61508
PL = e se conformer à ISO 13849-1
|
Interface de communication
|
CANmotion, intégré
CANopen DS402, intégré
|
Type de connecteur
|
M12 pour CANmotion
M12 pour CANopen
RJ45 pour Modbus
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Interface physique
|
RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 0…40 m pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen, CANmotion
1…247 pour Modbus
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
1 LED erreur
1 LED RUN
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés se conformer à EN 55011 class A group 1
Tests CEM réalisés se conformer à EN 55011 class A group 2
Tests CEM réalisés se conformer à EN/CEI 61800-3 environnement 2 catégorie C3
Tests CEM réalisés se conformer à CEI/EN 61800-3 catégorie C2
Immunité CEM se conformer à CEI/EN 61800-3 environnements 1 et 2
Immunité CEM niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité CEM niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Immunité CEM niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Immunité CEM niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
CEM rayonnée se conformer à EN 55011 class A group 2
CEM rayonnée se conformer à CEI/EN 61800-3 catégorie C3
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…3000 m avec conditions
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Poids du produit
|
0,636 kg
|
Normes
|
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
TÜV
UL
|
Marquage
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60028-2-27
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C se conformer à UL
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|