|
|
|
LXM32SD12N4
Lexium - Lxm32s servo drive sercos 208-480v tri 3
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium 32
|
Nom de l'appareil
|
LXM32S
|
Type de produit ou équipement
|
Servo variateur pour commande de mouvement
|
Format du lecteur
|
Livre
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
170…264 V
323…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
3 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
12 A à 208 V pour 5 s
12 A à 480 V pour 5 s
|
Puissance continue maximale
|
800 W à 208 V
1600 W à 400 V
1600 W à 480 V
|
Puissance nominale
|
0,7 kW à 208 V 8 kHz
0,9 kW à 400 V 8 kHz
0,9 kW à 480 V 8 kHz
|
Courant de ligne
|
3,1 A, THDI de 79 % à 208 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
3,4 A, THDI de 90 % à 400 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
2,9 A, THDI de 98 % à 480 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
3,6 A, THDI de 136 % à 208 V, sans inductance de ligne
2,9 A, THDI de 177 % à 400 V, sans inductance de ligne
2,4 A, THDI de 182 % à 480 V, sans inductance de ligne
|
Complémentaires
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant différentiel maximum
|
30 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre alimentation et contrôle
|
Type de câble
|
Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
Couple de serrage
|
CN8: 0,5 N.m
|
Nombre d'entrées TOR
|
2 capture entrée(s) numérique(s)
|
Type d'entrée logique
|
Capture (capuchon raccordement(s))
|
Durée d'échantillonnage
|
0,25 ms
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour capture
|
Entrée logique
|
Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
|
Temps de réponse
|
<= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
|
Nombre de sorties TOR
|
3
|
Type de sortie logique
|
Logique sortie(s) (DO)24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
<= 30 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
|
Courant de freinage
|
50 mA
|
Temps de réponse de la sortie
|
250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple), intégré
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
|
Interface de communication
|
Modbus, intégré
SERCOS III, intégré
|
Type de connecteur
|
RJ45 (repère CN7) pour Modbus
|
Port de mise en service
|
RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
|
Fonction de signalisation
|
Affichage des défauts 7 segments
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Compatibilité produit
|
Servo moteur BMH (70 mm, 1 taille moteur)
|
Largeur
|
68 mm
|
Hauteur
|
270 mm
|
Profondeur
|
237 mm
|
Poids du produit
|
1,9 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés se conformer à EN 55011 class A group 1
|
Normes
|
EN/CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60028-2-27
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C se conformer à UL
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Type de refroidissement
|
Ventilateur intégré
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|