Gamme de produit
|
Lexium 32
|
Nom de l'appareil
|
LXM32S
|
Type de produit ou équipement
|
Servo variateur pour commande de mouvement
|
Format du lecteur
|
Livre
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
85…132 V
170…264 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
1,5 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
3 A à 115 V pour 5 s
4,5 A à 230 V pour 5 s
|
Puissance continue maximale
|
200 W à 115 V
500 W à 230 V
|
Puissance nominale
|
0,15 kW à 115 V 8 kHz
0,3 kW à 230 V 8 kHz
|
Courant de ligne
|
2,6 A, THDI de 85 % à 115 V, avec inductance de ligne externe de 5 mH
3,4 A, THDI de 100 % à 230 V, avec inductance de ligne externe de 5 mH
2,9 A, THDI de 173 % à 115 V, sans inductance de ligne
2,9 A, THDI de 181 % à 230 V, sans inductance de ligne
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant différentiel maximum
|
30 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre alimentation et contrôle
|
Type de câble
|
Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
Couple de serrage
|
CN8: 0,5 N.m
|
Nombre d'entrées TOR
|
2 capture entrée(s) numérique(s)
|
Type d'entrée logique
|
Capture (capuchon raccordement(s))
|
Durée d'échantillonnage
|
0,25 ms
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour capture
|
Entrée logique
|
Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
|
Temps de réponse
|
<= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
|
Nombre de sorties TOR
|
3
|
Type de sortie logique
|
Logique sortie(s) (DO)24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
<= 30 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
|
Courant de freinage
|
50 mA
|
Temps de réponse de la sortie
|
250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple), intégré
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
|
Interface de communication
|
Modbus, intégré
SERCOS III, intégré
|
Type de connecteur
|
RJ45 (repère CN7) pour Modbus
|
Port de mise en service
|
RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
|
Fonction de signalisation
|
Affichage des défauts 7 segments
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Compatibilité produit
|
Servo moteur BSH (55 mm, 1 taille moteur)
|
Largeur
|
68 mm
|
Hauteur
|
270 mm
|
Profondeur
|
237 mm
|
Poids du produit
|
1,7 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés se conformer à EN 55011 class A group 1
|
Normes
|
EN/CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60028-2-27
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C se conformer à UL
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|