|
|
|
LXM62DD15D21000
SERVO DOUBLE AXE 5/15 A,HW
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PacDrive 3
|
Nom de l'appareil
|
LXM 62
|
Type de produit ou équipement
|
Servo double axe
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
Servo moteur SHS
Servo moteur SH3 (70 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (70 mm, 3 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (100 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (100 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (100 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur SH3 (100 mm, 3 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur SH3 (140 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur MH3 (70 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur MH3 (70 mm, 3 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur MH3 (100 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
[Us] tension d'alimentation nominale (via le module d'alimentation)
|
400 V (- 10...10 %) pour triphasé
230 V (- 10...10 %) pour triphasé
230 V (- 10...10 %) pour monophasé
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Courant de sortie permanent
|
5 A à 4 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
15 A à 4 kHz
|
Alimentation continue
|
2,4 kW
|
Puissance nominale
|
2,4 kW
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 15 mm², AWG 24 à AWG 16 (CN4)
Bornier, capacité de serrage: 0,5…16 mm², AWG 20 à AWG 6 (CN5)
Bornier, capacité de serrage: 0,75 à 16 mm², AWG 18 à AWG 6 (CN6)
Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 6 mm², AWG 24 à AWG 10 (CN7)
|
Couple de serrage
|
CN1: 2,5 N.m
|
Nombre d'entrées
|
2 numérique
2 sonde tactile
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC for - 20 à 25 %
|
Nombre de sorties
|
2 logique
|
Tension de sortie logique
|
24 V CC
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple)
|
Interface de communication
|
SERCOS III, intégré
|
Profondeur
|
270 mm
|
Hauteur
|
310 mm
|
Largeur
|
44,5 mm
|
Poids du produit
|
3 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61508
ISO 13849-1
CEI 61800-5-1
CEI 62061
CEI 62061
CSA C22.2 No 14
CEI 61800-5-2
ISO 13849-2
UL 508C
CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
UL
EAC
CSA
CE
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
10 m/s² se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 m/s² se conformer à CEI 60721-3-3
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-2
|
Caractéristique d'environnement
|
3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
5…85 %
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…55 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|