|
|
|
LZ8H6X53FU
TeSys H - démarreur hybride - 2 sens - 3kW 400V - 110-230Vca - ressort - Safety
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys Hybrid
|
Nom de l'appareil
|
LZ8H
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur 2 sens de marche
|
Type de démarreur moteur
|
Direct sur ligne
|
Description des pôles
|
3P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CA
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6,5 A à 500 V AC-53A
9 A à 500 V AC-51
4,5 A à 500 V AC-53A montage juxtaposé
6 A à 500 V AC-51 montage juxtaposé
|
Zone de réglage de protection thermique
|
1,5…9 A
|
Puissance moteur kW
|
1,5 kW à 220 V CA 0,65
1,5 kW à 230 V CA 0,65
2,2 kW à 380 V CA 0,65
3 kW à 400 V CA 0,65
3 kW à 415 V CA 0,65
3 kW à 440 V CA 0,65
3 kW à 500 V CA 0,65
|
Puissance moteur hp
|
1 hp à 200 V CA
1,5 hp à 230 V CA
3 hp à 460 V CA
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
110...230 V CA 50/60 Hz
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à CEI 61508-1 fonction stop
PL = e se conformer à ISO 13849-1 fonction stop
SIL 2 se conformer à CEI 61508-1 protection moteur
|
Données de fiabilité
|
SFF = 99 % fonction stop
SFF = 99 % protection moteur
MTTFd = 289 années fonction stop
MTTFd = 273 années protection moteur
PFHd = 6,82E-9 1/h fonction stop
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-2
|
Complémentaires
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 "OF" signalisation d’erreur
|
Plage de tension du circuit de commande
|
85…253 V CA
|
Consommation électrique
|
<= 4 mA à 110…230 V CA
|
Remise à zéro
|
Manuel
Remise à zéro électrique
|
Durabilité électrique
|
30 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
120 cyc/mn AC-51 50 %
6 cyc/mn AC-53A 50 %
|
Mode d'installation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Bornes à ressort 1 câble 0,25…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
|
Certifications
|
CULus
CE
ATEX comme dispositif associé pour la protection moteur dans les zones 1 et 21
|
Normes
|
UL 60947-4-1
CEI 60947-4-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Degré de pollution
|
2
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Profondeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
212 g
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…30 °C sans réduction de courant
30…70 °C avec réduction de courant
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|