[Ue] tension assignée d'emploi
|
240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
60 V CC
|
Limite de déclenchement magnétique
|
12 x In +/- 20 % CA
17 x In +/- 20 % CC
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
2,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA
20 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 60 V CC
2,25 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA
7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA
20 kA 100 % se conformer à GB 14048.2 - 60 V CC
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexible avec embout
Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18 à AWG 8) - souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Sans
|