Gamme
|
Multi 9
|
Nom du produit
|
Multi 9 C60
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
C60BPR
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
2P
|
Nombre de pôles protégés
|
2
|
In courant assigné d'emploi
|
50 A à 25 °C conforme à EN/CEI 60947-2
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
D
|
Pouvoir de coupure
|
6 kA Icu à 440 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
6 kA Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2
10 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2
20 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2
10 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 489
10 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Normes
|
EN/CEI 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
|
Certifications du produit
|
CEI
CCC
CSA
UL
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
12 x In +/- 20 % CA
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA
15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA
4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA
15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Mode de raccordement
|
Borne à anneau (haut ou bas)
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Sans
|