Type de transformateur de courant
|
Standard pour barre
Noyau fendu
|
Rapport transformateur de courant
|
1000/5
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1000 A
|
Facteur de sûreté maximal
|
5
|
Courant admissible
|
60000 A pendant 1 s
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] tension d'isolement
|
3 kV
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Support de montage
|
Rail DIN
Fixé sur une surface avec des vis
|
Largeur
|
Extérieur: 125 mm
Intérieur: 55 mm
|
Hauteur
|
Extérieur: 158,15 mm
Intérieur: 85 mm
|
Profondeur
|
58 mm
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe E
|
Ouverture des barres
|
50 x 80
|