Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

METSECT5GG120 |
Schneider-Electric
 
METSECT5GG120 image- distributeur
METSECT5GG120
PowerLogic - TI ouvrant - type GG - jeu de barres - 1200A/5A - 5VA - cl.0,5
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT
Type de produit ou équipement Transformateur de courant
Courant secondaire 5 A
Classe de précision Classe 0,5 à 5 VA
Courant nominal (In) 1200 A
Complémentaires
Type de transformateur de courant Standard pour barre
Noyau fendu
Rapport de transformation de courant 1200/5
[Ith] courant thermique conventionnel 1200 A
Facteur de sûreté maximal 5
Courant admissible 72000 A pendant 1 s
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V 50 Hz
[Ui] tension d'isolement 3 kV
Mode d'installation Par vis
Support de montage Rail DIN
Fixé sur une surface avec des vis
Largeur Extérieur: 155 mm
Intérieur: 85 mm
Hauteur Extérieur: 198,15 mm
Intérieur: 125 mm
Profondeur 58 mm
Classe d'isolation électrique Classe E
Ouverture des barres 80 x 120
Environnement
Normes VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No