|
|
|
METSECT5HP040
PowerLogic - TI ouvrant - type HP - câble - 400A/5A - 5VA - cl.1
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
CT
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de courant
|
Courant secondaire
|
5 A
|
Classe de précision
|
Classe 1 à 5 VA
|
Courant nominal (In)
|
400 A
|
Complémentaires
Type de transformateur de courant
|
Standard pour câble
Noyau fendu
|
Rapport de transformation de courant
|
400/5
|
Courant thermique conventionnel (Ith)
|
480 A
|
Facteur de sûreté maximal
|
5
|
Courant admissible
|
24000 A pendant 1 s
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] tension d'isolement
|
3 kV
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Largeur
|
Extérieur: 72,2 mm
|
Hauteur
|
Extérieur: 120,6 mm
|
Diamètre
|
44 mm intérieur:
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe E
|
Diamètre extérieur du câble
|
44 mm
|
Mode de raccordement
|
Câble 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Environnement
Normes
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|