|
|
|
METSEEM4235
PowerLogic - compteur d'énergie tri - TI ouvrant 0,333V - Modbus et BACnet
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
PowerLogic EM4200
|
Nom de l'appareil
|
Enercept
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur d'énergie
|
Type de câble
|
Câble CEI
|
Application
|
Surveillance de puissance
|
Complémentaires
Type de comptage
|
Facteur de puissance
Puissance active P, P1, P2, P3
Tension U21, U32, U13, V1, V2, V3
Courant moyen Imoy
Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants)
Puissance apparente S, S1, S2, S3
Pic de puissance P, Q, S demandées
Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q3
Puissance active (P), réactive (Q) et apparente (S) demandées
Fréquence
|
Classe de précision
|
Classe 0,2 se conformer à ANSI C12.20
Classe 1S se conformer à CEI 62053-24
|
Courant de mesure
|
50…5000 A
|
Tension de mesure
|
90 V CA 45...65 Hz minimum par phase
480 V CA 45...65 Hz entre phases
300 V CA 45...65 Hz entre phase et neutre
|
Plage de mesure en fréquence
|
45…65 Hz
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Type d'afficheur
|
Sans afficheur
|
Type de commande
|
ADRESSE, plage : 1…99 avec rotative commutateur(s)
AMPÈRES CT, plage : 5…5000 avec rotative commutateur(s)
|
Signalisation locale
|
Statut : DEL (vert et rouge)
Défaut de ligne : 3 DEL (vert, orange et rouge)
Indication de l’aiguille du cadran : DEL (jaune)
RX/TX : 2 DEL (vert, orange et rouge)
|
Signal
|
Courant 0,333 V (impedance 33 kOhm)
Tension (impedance 2,5 MOhm)monophasé
Tension (impedance 5 MOhm)phase-phase
|
Nombre d'entrées
|
0
|
Nombre de sorties
|
0
|
Protocole de port de communication
|
Modbus RTU à 9600 bauds…115200 bauds (détection automatique)
BACnet MS/TP à 9600 bauds…115200 bauds (détection automatique)
|
Communication des données
|
Énergie nette
Énergie totale
|
Intervalles de demande
|
Bloc fixe ou pivotant
|
Equipement fournis
|
Équerre support
Crochet
|
Mode de raccordement
|
Entrée/sortie: connecteur enfichable (bas) 0,2…1,5 mm² câble(s)
Transformateur de courant: connecteur enfichable (bas) 0,2…1,5 mm² câble(s)
Communication: connecteur enfichable (bas) 0,2…1,5 mm² câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
6 mm
|
Mode d'installation
|
Par vis
Par crochet
Encliquetable
|
Support de montage
|
Boîtier
Rail DIN
|
Normes
|
EN 61010-1
UL 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
|
Certifications du produit
|
CE conforming to EN 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
BTL
CEI
|
Largeur
|
46,63 mm
|
Profondeur
|
35,81 mm
|
Hauteur
|
152,36 mm
|
Poids du produit
|
4 kg
|
Environnement
Catégorie de mesure
|
Catégorie III 277 V
Catégorie III 300 V
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to FCC partie 15 classe A
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 61000-6-4
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 61326 + A1
Immunité aux perturbations transmises par conduction conforming to EN 61000-6-2
Immunité aux perturbations transmises par conduction conforming to EN 61326-1
Immunité aux champs rayonnés conforming to EN 61000-6-2
Immunité aux champs rayonnés conforming to EN 61326-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
< 3000 m
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|