Principales
Compatibilité de gamme
|
PacDrive 3
|
Nom de l'appareil
|
MH3
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteurs CA
|
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum
|
8000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
2,94 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,48 N.m, 115…480 V, triphasé
|
Alimentation continue
|
1380 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
7,4 N.m, 115…480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
0,31 W, 115 V
0,7 W, 230 V
1,16 W, 400 V
1,38 W, 480 V
|
Couple nominal
|
2,37 N.m pour LXM52 à 2,82 mA, 115 V, monophasé
2,23 N.m pour LXM52 à 2,7 mA, 230 V, monophasé
2,01 N.m pour LXM52 à 2,49 mA, 400 V, 3 phases
1,89 N.m pour LXM52 à 2,36 mA, 480 V, 3 phases
2,37 N.m pour LXM62 à 2,82 mA, 115 V, monophasé
2,23 N.m pour LXM62 à 2,7 mA, 230 V, monophasé
2,01 N.m pour LXM62 à 2,49 mA, 400 V, 3 phases
1,89 N.m pour LXM62 à 2,36 mA, 480 V, 3 phases
|
Vitesse nominale
|
1 250 tr/min pour LXM52 à 2,82 mA, 115 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM52 à 2,7 mA, 230 V, monophasé
5500 tr/min pour LXM52 à 2,49 mA, 400 V, 3 phases
7000 tr/min pour LXM52 à 2,36 mA, 480 V, 3 phases
1 250 tr/min pour LXM62 à 2,82 mA, 115 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM62 à 2,7 mA, 230 V, monophasé
5500 tr/min pour LXM62 à 2,49 mA, 400 V, 3 phases
7000 tr/min pour LXM62 à 2,36 mA, 480 V, 3 phases
|
Courant maximal Irms
|
9,68 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
11 mm
|
Longueur de l'axe
|
23 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
|
Type de codeur
|
SinCos Hiperface multi tour
|
Résolution du retour vitesse
|
16 périodes
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Constante de couple
|
0,84 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
54,08 V/ktr/mn
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
1,13 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
3,84 Ohm
|
Inductance du stator
|
12,19 mH
|
Constante de temps électrique du stator
|
3,2 ms
|
Force radiale maximale Fr
|
710 N à 1000 Tr/mn
560 N à 2000 Tr/mn
490 N à 3000 Tr/mn
450 N à 4000 Tr/mn
410 N à 5000 Tr/mn
390 N à 6000 Tr/mn
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
154 mm
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
82 mm
|
Poids du produit
|
2,3 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|