Schneider-Electric
 
MH31003P16F2200 image- distributeur
MH31003P16F2200
MOTEUR 100MM IEC 8,4NM IP 65/67
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Nom de l'appareil MH3
Type de produit ou équipement Servo moteurs CA
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum 6000 Tr/mn
Tension de service (Us) 115…480 V
Nombre de phases réseau Triphasé
Courant continu à l'arrêt 7,69 A
Couple continu à l'arrêt 9 N.m, 115…480 V, triphasé
Alimentation continue 3270 W
Couple crête à l’arrêt 27 N.m, 115…480 V, triphasé
Puissance de sortie nominale 0,88 W, 115 V
2 W, 230 V
2,85 W, 400 V
3,27 W, 480 V
Couple nominal 8,45 N.m pour LXM52 à 7,3 mA, 115 V, monophasé
7,63 N.m pour LXM52 à 6,7 mA, 230 V, monophasé
6,8 N.m pour LXM52 à 6,07 mA, 400 V, 3 phases
6,25 N.m pour LXM52 à 5,64 mA, 480 V, 3 phases
8,45 N.m pour LXM62 à 7,3 mA, 115 V, monophasé
7,63 N.m pour LXM62 à 6,7 mA, 230 V, monophasé
6,8 N.m pour LXM62 à 6,07 mA, 400 V, 3 phases
6,25 N.m pour LXM62 à 5,64 mA, 480 V, 3 phases
Vitesse nominale 1000 tr/min pour LXM52 à 7,3 mA, 115 V, monophasé
2500 tr/mn pour LXM52 à 6,7 mA, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM52 à 6,07 mA, 400 V, 3 phases
5000 tr/min pour LXM52 à 5,64 mA, 480 V, 3 phases
1000 tr/min pour LXM62 à 7,3 mA, 115 V, monophasé
2500 tr/mn pour LXM62 à 6,7 mA, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM62 à 6,07 mA, 400 V, 3 phases
5000 tr/min pour LXM62 à 5,64 mA, 480 V, 3 phases
Courant maximal Irms 26,71 A
Terminaison de l'axe Touche parallèle
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 19 mm
Longueur de l'axe 40 mm
Largeur clavette 6 mm
Degré de protection IP IP65 standard
Type de codeur SinCos Hiperface à un tour
Résolution du retour vitesse 16 périodes
Frein de parking Avec
Couple statique 9 N.m
Support de montage Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur 100 mm
Raccordement électrique Connecteurs orientables à angle droit
Constante de couple 1,17 N.m/A à 120 °C
Constante de fem 77,95 V/ktr/mn
Nombre de pôles de moteur 10
Inertie du rotor 10,3 kg.cm²
Résistance du stator 1,08 Ohm
Inductance du stator 5,23 mH
Constante de temps électrique du stator 6,3 ms
Force radiale maximale Fr 1050 N à 1000 Tr/mn
830 N à 2000 Tr/mn
730 N à 3000 Tr/mn
660 N à 4000 Tr/mn
610 N à 5000 Tr/mn
Puissance d'accrochage des freins 18 W
Type de refroidissement Convection naturelle
Longueur 234,3 mm
Diamètre du centrage 95 mm
Profondeur du diamètre de centrage 3,5 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 9 mm
Diamètre des trous de fixation 115 mm
Poids du produit 8,15 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui