Schneider-Electric
 
MP130- distributeur
MP130-230F
Moteur 3 points 230V pour VP228E/VP229E
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits d'actionneurs SmartX Actuator
Type de produit ou équipement Actionneur
Type d'actionneur Électrique
Série de produits d'actionneurs MP130
Modèle d'actionneur MP130
Destination du produit Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA 8 VA CA
Retour perte de puissance Retour sans ressort
Signal de commande Flottant
Région cible Europe
Asie Pacifique
Australie
Complémentaires
Commande Linéaire
Type de commande Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale 220 V CA
Longueur de course 5,5 mm
Classe d'isolation électrique Classe II
Force N 130 N
Force lbf 30 lbf
Indicateur de position Indicateur de course sur support
Longueur de fil 1,5 m
Fils et connexions Câble intégral
Temps de course 24 s
Matière Polycarbonate: enveloppe
Environnement
Degré de protection IP IP42
Température ambiante de fonctionnement 0…55 °C
Humidité relative 0…80 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui