Schneider-Electric
 
MP4000 image- distributeur
MP4000
Moteur 24V muti-signa pour vannes PIBCV VP222F DN200 à 250
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits d'actionneurs SmartX Actuator
Type de produit ou équipement Actionneur
Type d'actionneur Électrique
Série de produits d'actionneurs MP4000
Destination du produit Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA 15 VA CA
Retour perte de puissance Retour sans ressort
Signal de commande Flottant
Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit Trous de connecteur de conduit
Région cible Europe
Asie Pacifique
Amérique du Nord
Australie
Complémentaires
Commande Linéaire
Type de commande Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur 1 SPDT
Tension d'alimentation nominale 24 V CA
Signal de retour 0...10 V CC
2...10 V CC
0...20 mA CC
4...20 mA CC
Longueur de course 80 mm
Etalonnage automatique de la course Vrai
Classe d'isolation électrique Classe III
Force N 4000 N
Force lbf 900 lbf
Indicateur de position Indicateur de course sur support
Caractéristiques supplémentaires Indicateur d'état LED
Fils et connexions Bornier
Temps de course 6 s
Matière Polycarbonate: enveloppe
Environnement
Degré de protection IP IP54
Température ambiante de fonctionnement 0…55 °C
Humidité relative 5…95 % sans condensation
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui