Retour
Découvrir MTN2000-0000 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN2000-0000
Merten M-Plan - prise 2P - NF - borne auto
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit MTN2000-0000
AUJOURD'HUI
SEPT. 27, 2024
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2021
Fin des services standard
NOV. 02, 2022
Informations techniques
Principales
Présentation du produit
Mécanisme
Écart-type de sortie
Norme CEE 7
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Complémentaires
Configuration des pôles de la prise
2P
Montage du système d'installation
Pose encastrée
Mode de fixation
Par vis et griffes
Raccordement
Borne à vis
Courant assigné d'emploi
16 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Fréquence d'alimentation
50 Hz
Environnement
Degré de protection (IP)
IP20
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
Conforme
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.