Schneider-Electric
 
MTN2500- distributeur
MTN2500-6036
D-Life - prise de courant 2P+T - FR - méca + enjoliveur - acier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Nom du produit System M
Design M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Présentation du produit Mécanisme avec platine centrale
Écart-type de sortie Français
Type de produit ou équipement Prise électrique
Information supplémentaire pour prise Avec éclipse de sécurité
Complémentaires
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Montage du système d'installation Pose encastrée
Mode de fixation Par vis et griffes
Nuance de la couleur Acier inoxydable
Raccordement Bornes sans vis
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Nombre de prises d'alimentation 1
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui