Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

MTN3300-6034 |
Schneider-Electric
 
MTN3300- distributeur
MTN3300-6034
D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - anthracite
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Type de produit ou équipement Enjoliveur
Design System Design
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7024)
Complémentaires
Nombre de touches 1
Destination du produit Interrupteur
Mode de fixation Par bride de serrage
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No