Retour
Découvrir MTN3301-6052 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN3301-6052
D-Life - enjoliveur pour commande simple avec marquage O/I - métal mocca
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit MTN3301-6052
AUJOURD'HUI
NOV. 22, 2024
Fin de commercialisation
NOV. 02, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Merten
Type de produit ou équipement
Enjoliveur
Design
System Design
Nuance de la couleur
Mocca
Complémentaires
Nombre de touches
1
Destination du produit
Interrupteur
Mode de fixation
Par bride de serrage
Finition de la surface
Mat
Traitement de surface
Verni
Marquage
0 - 1
Matière
Métallisé
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
27 mm
Degré de protection (IP)
IP20
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
En cours d'investigation
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises