Schneider-Electric
 
MTN3322- distributeur
MTN3322-6036
D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto lampe - acier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Type de produit ou équipement Enjoliveur
Design System Design
Nuance de la couleur Acier inoxydable
Complémentaires
Nombre de touches 1
Destination du produit Interrupteur-sectionneur
Information additionnelle du système d'installation Avec hublot d'éclairage
Mode de fixation Par bride de serrage
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Verni
Marquage Symbole lumineux
Matière Thermoplastique
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.