Retour
Découvrir MTN343960 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN343960
Aquadesign - enjoliveur avec porte étiquette pour commande simple - aluminium
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit MTN343960
AUJOURD'HUI
SEPT. 27, 2024
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2021
Fin des services standard
NOV. 02, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme de produit
Merten HD
Design
Aquadesign
Type de produit ou équipement
Enjoliveur
Colour
Aluminium
Complémentaires
Destination du produit
Interrupteur ou bouton unique
Matière
Polycarbonate brillant
Traitement de surface
Verni
Marquage
Avec symboles
Emplacement repérage
Marquage sur porte-étiquettes
Mode de fixation
Par bride de serrage
Environnement
Degré de protection (IP)
IP44
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises