Retour
Découvrir MTN401360 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN401360
Aquadesign - plaque de finition à vis - 3 postes - aluminium
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit MTN401360
AUJOURD'HUI
SEPT. 27, 2024
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2021
Fin des services standard
NOV. 02, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Merten
Gamme de produit
Merten HD
Design
Aquadesign
Type de produit ou équipement
Plaque de finition
Complémentaires
Nombre de postes
3 postes
Colour
Aluminium
Finition de la surface
Brillant
Traitement de surface
Verni
Matière
Polycarbonate
Mode d'installation
Horizontal et vertical
Degré de protection (IP)
IP44
Segment de marché
Résidentiel
Petit commerce
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises