Retour
Découvrir MTN4024-6534 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN4024-6534
D-Life - boite pour montage saillie - anthracite - 2 postes
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit MTN4024-6534
Informations techniques
Principales
Gamme
Merten
Gamme de produit
Merten System Design
Type de produit ou équipement
Boîtier en applique
Nombre de postes
2 postes
Matière
ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mat
Complémentaires
Nuance de la couleur
Anthracite
Position de montage
Horizontal et vertical
Entrée de câble
2 entrée de câble
2 entrée de conduit
Traitement de surface
Verni
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Déclaration REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises