Schneider-Electric
 
MTN4030- distributeur
MTN4030-3669
System M - M-pure decor cadre triple ardoise
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten System M
Design M-Pure Decor
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Complémentaires
Nombre de postes 3 postes
Colour Ardoise
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Stratifié
Matière Polycarbonate
Mode d'installation Horizontal et vertical
Degré de protection (IP) IP20
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE