Schneider-Electric
 
MTN4040- distributeur
MTN4040-3674
System M - M-pure decor cadre quadru ple chene
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten System M
Design M-Pure Decor
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Complémentaires
Nombre de postes 4 postes
Colour Chêne
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Stratifié
Matière Polycarbonate
Mode d'installation Horizontal et vertical
Degré de protection (IP) IP20
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,3 cm
Longueur de l'emballage 1 30,1 cm
Poids de l'emballage 1 81,0 g
Type d'emballage 2 Gyári csomagolás
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 2,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,2 cm
Longueur de l'emballage 2 30,5 cm
Poids de l'emballage 2 200,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 3,93 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois