Schneider-Electric
 
MTN4089- distributeur
MTN4089-6035
D-Life - cadre de finition pour méca 45x45 Unica - blanc lotus - 1 poste
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Merten System Design
Type de produit ou équipement Bague adaptatrice
Complémentaires
Design System Design
Compatibilité de gamme Merten System M
Mode de fixation Kit enfichable
Nuance de la couleur Blanc lotus
Matière Thermoplastique
Largeur 71 mm
Hauteur 71 mm
Profondeur 15 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.