Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

MTN4215-6034 |
Schneider-Electric
 
MTN4215- distributeur
MTN4215-6034
D-Life - enjoliveur pour prise RJ11/RJ12 - anthracite
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Type de produit ou équipement Plaque
Destination du produit Prise téléphonique
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7024)
Complémentaires
Mode de fixation Par clips
Nombre de prises d'alimentation 1
Matière Thermoplastique
Finition de la surface Mat
Largeur 71 mm
Hauteur 71 mm
Profondeur 23 mm
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No