Nombre de prises d'alimentation
|
2
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type d'alimentation USB
|
USB type A + C
|
Courant de sortie
|
2,4 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
180 mA
|
Rapport de rendement énergétique
|
72
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,075 W
|
Puissance de sortie nominale
|
12 W
|
Tension de sortie
|
5 V CC 2,4 A
|
Durée de vie en heures
|
30000 H 12 W
|
Nombre de sorties
|
2 bornes à vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
7 mm
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
|
Type de protection
|
Protection contre la surcharge électronique et la température
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
30,8 mm
|