|
|
|
MTN5134-0000
D-Life - variateur rotatif universel LED - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Complémentaires
Application
|
Éclairage
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Fonction interrupteur
|
Avec fonction ON/OFF
|
Commande du variateur
|
Type poussoir rotatif
|
Type de variateur
|
Universel
|
Type de charge
|
Résistive : 4 à 400 W
Capacitif : 4 à 200 VA
Inductive : 4 à 40 VA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…35 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Hauteur
|
74 mm
|
Largeur
|
74 mm
|
Profondeur
|
47 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
29 mm
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Normes
|
EN 61000-6-3
EN 60669-2-1
|
Durabilité de l'offre
|
|