|
|
|
MTN5640-3119
Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - intérieur/extérieur 360°
|
|
|
Principales
Gamme
|
ARGUS
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de mouvement
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire
|
Complémentaires
Application
|
Éclairage
|
Montage de l'appareil
|
Montage plafond
|
Type de capteur
|
Détecteur infrarouge
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de protection
|
Fusible externe
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
2…1000 lx
|
Hauteur de montage
|
2,5 m
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
121 mm
|
Largeur
|
121 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP54
|
Durabilité de l'offre
|
|