|
|
|
MTN6180-0414
KNX Mplan - bouton poussoir Pro - anthracite
|
|
|
Principales
Gamme
|
KNX
|
Design
|
M-Plan
System M
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir pro
|
Type de bus
|
KNX
|
Couleur
|
Anthracite
|
Complémentaires
Type de commande
|
Fonction de proximité
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches de FONCTION
|
4
|
Fonctions disponibles
|
Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
Protection contre le démantèlement avec accessoires
Récupération d'un scénario
Commutation, basculement, variateur (simple/double revêtement)
Régulateur linéaire 8 bits
Sauvegarde d'un scénario
Programmable avec ETS4 et plus
Bouton-poussoir avec 1 à 4 touches de commande
Comportement et luminosité de l'affichage des états
Mode nuit : les LED s'allument avec une luminosité réduite
Avec affichages des états
Store (à simple/double revêtement)
Réglage avancé : configuration individuelle
Symboles rétroéclairés
Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Désactiver les fonctions
Réglage rapide : appel d'une configuration prédéfinie
|
Signalisation locale
|
DEL
|
Matière
|
Plastique mat
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite
|
Traitement de surface
|
Verni
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|