Schneider-Electric
 
MTN6180- distributeur
MTN6180-6036
KNX D-life - bouton poussoir Pro - acier métal
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme KNX
Design System Design
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir pro
Couleur Acier inoxydable
Complémentaires
Type de commande Fonction de proximité
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de touches de FONCTION 4
Fonctions disponibles Régulateur linéaire 8 bits
Réglage avancé : configuration individuelle
Commutation, basculement, variateur (simple/double revêtement)
Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Réglage rapide : appel d'une configuration prédéfinie
Sauvegarde d'un scénario
Protection contre le démantèlement avec accessoires
Mode nuit : les LED s'allument avec une luminosité réduite
Désactiver les fonctions
Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
Récupération d'un scénario
Comportement et luminosité de l'affichage des états
Store (à simple/double revêtement)
Bouton-poussoir avec 1 à 4 touches de commande
Symboles rétroéclairés
Programmable avec ETS4 et plus
Avec affichages des états
Signalisation locale DEL
Marquage Avec symboles
Matière Plastique
Nuance de la couleur Acier inoxydable
Traitement de surface Verni
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Bc3a78a5-d508-425a-b6b2-a0eb67151f2f
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie